Pomiar poziomu za pomocą czujników ultradźwiękowych BUS M30E2

Odporne na działanie środków chemicznych – z membraną PTFE

Czujniki ultradźwiękowe BUS M30E2Czujniki ultradźwiękowe BUS M30E2 dokonują bezdotykowego pomiaru poziomu w warunkach ciśnienia normalnego oraz w zbiornikach o nadciśnieniu do 6 bar. Dzięki połączeniu wyjścia przełączającego i analogowego można prowadzić równocześnie pomiar poziomu i zapewnić ochronę przed przepełnieniem. Membrana PTFE chroni czujnik przed agresywnymi cieczami.

Szczelny montaż w zbiorniku realizowany jest przy użyciu kołnierza gwintowanego 1". Specjalne filtry programowe pozwalają na stosowanie w pojemnikach, które napełnia się od góry lub które posiadają mieszadło.

Korzyści

  • bezdotykowy pomiar w zakresie roboczym od 30 mm do 1,3 m / zasięg maksymalny 5 m
  • membrana PTFE do ochrony przed mediami agresywnymi
  • odporne na ciśnienia do 6 bar
  • przyłącze procesowe G1
  • obudowa ze stali szlachetnej do zastosowań w przemyśle spożywczym

Właściwości

  • wyjście przełączające i analogowe w jednym czujniku lub wariant z dwoma wyjściami przełączającymi PNP
  • proste ustawianie czujnika za pomocą wyświetlacza cyfrowego
  • stopień ochrony IP 67

Czujnik ultradźwiękowy nadający się do zastosowania w przemyśle spożywczym kontroluje ciągle poziom w zbiornikach o nadciśnieniu do 6 bar.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj