Czujniki widełkowe do detekcji cieczy

Niezawodna detekcja poziomu przez przezroczyste ścianki zbiorników

Czujnik widełkowy BGLCzujniki widełkowe do detekcji cieczy nadają się do określania poziomu klarownych, kolorowych lub mętnych cieczy przez przezroczyste ścianki zbiorników. Zastosowana w nich podczerwień rozpoznaje wszystkie ciecze o zawartości wody powyżej 15 %. Cienkie warstwy osadów są ignorowane. Dzięki temu można rozwiązywać trudne zadania jak rozpoznawanie cieczy w cienkich, przezroczystych wężach o małej średnicy (≤ 6 mm).

Czujniki dostępne są z wyjściem przełączającym NPN lub PNP, które dodatkowo może być ustawione jako NO lub NC.

Właściwości

  • rozpiętość widełek 30 mm i 80 mm
  • przyłącze za pomocą złącza wtykowego M8, 3-pinowego
  • stopień ochrony IP 67

Czujnik widełkowy wykrywa stany graniczne również w bardzo trudnych zastosowaniach, na przykład w cienkich przezroczystych wężach.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj