Pomiar poziomu w oparciu o liniowe przetworniki położenia

Przetworniki położenia Micropulse umożliwiają kontrolę poziomu na zewnątrz zbiorników niemagnetycznych

Przetwornik położenia Micropulse BTLPrzetworniki położenia Micropulse BTL stosowane są do kontroli poziomu w zbiornikach wykonanych z materiałów nieferromagnetycznych. Na przykład w zbiornikach ze stali nierdzewnej, szkła lub tworzyw sztucznych. Ich ścianki mogą mieć grubość do 8 mm.

Umieszczony w pływaku pierścień magnetyczny oznacza poziom cieczy w zbiorniku. Znajdujący się poza zbiornikiem przetwornik położenia rozpoznaje w sposób bezdotykowy pozycję pływaka i przesyła ją w formie sygnału ciągłego do systemu sterowania.

W ten sposób niezawodnie możemy mierzyć poziom od kilku milimetrów do 6 m. Ten system pomiarowy, w który można doposażyć zbiornik, nadaje się ponadto do stref zagrożonych wybuchem, gdyż dostępne są wersje z dopuszczeniem ATEX.

Właściwości

  • różne interfejsy
  • prosty montaż na rurach obejściowych
  • dobry stosunek ceny do jakości

Do ciągłego pomiaru poziomu na rurach obejściowy nadają się przetworniki położenia Micropulse.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj