Łączniki wtykowe i przewody połączeniowe – dla indywidualnych wymogów

Bogata oferta dla wszystkich dziedzin automatyki

Wszystko z jednego źródła
w celu optymalnego i szybkiego dostosowania czujników i systemów, otrzymujesz od producenta czujników odpowiednie łączniki wtykowe i przewody połączeniowe. Pozwala to na sprawną integrację i zapewnia szybkie uruchomienie.

Pełen asortyment
Dla wszystkich dziedzin automatyki dostępna jest bogata oferta łączników wtykowych. Z przewodami połączeniowymi, samodzielnie zaciskanymi łącznikami wtykowymi BUS oraz wyposażeniem BUS do prawie wszystkich sieci. Od M5 do M23 lub 7/8“ do aplikacji w USA.

Różnorodne materiały - możliwość zastosowania na całym świecie w zależności od aplikacji.
Wybierz materiał w zależności od miejsca zastosowania. Dla Europy połączenia PUR, PVC a na rynku amerykańskim połączenia TPE. W wersji bez fluorowców lub zawierającej fluorowce. Są one dodatkowo dostępne w wariantach nadających się do łańcuchów kablowych, odpornych na odpryski spawalnicze lub wytrzymałych na skręcanie dla dziedziny robotyki.

Trudne warunki, jak uderzenia, agresywne i abrazyjne media, np. środki chłodnicze i smarne, nie są w stanie uszkodzić tych przewodów. Wersje z dopuszczeniem Ecolab lub IP69K gwarantują możliwość zastosowania we wrażliwych strefach, takich jak przemysł spożywczy o wysokich standardach higienicznych.

Szeroki zakres temperatur: od –40 °C do 180 °C
dostępne są łączniki wtykowe i przewody połączeniowe zarówno dla wysokich temperatur do 180 °C jak i niskich temperatur do –40 °C. 

Pełen asortyment dla prawie wszystkich sieci

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj