Łącznik wtykowy BCC

Wysoka jakość zoptymalizowana dla przemysłu opakowaniowego i farmaceutycznego

Wysoka jakość

Łączniki wtykowe Balluff doskonale spełniają wymogi przemysłu farmaceutycznego i opakowaniowego, gdyż jako produkty wysokiej jakości zostały poddane intensywnym testom w laboratorium badawczym Balluff i zoptymalizowane pod kątem najwyższych wymogów. Dzięki temu są świetnie dopasowane do naszych czujników i systemów, stosowanych w przemyśle farmaceutycznym i opakowaniowym.

Do szybkiego i prostego podłączenia.

Łączniki wtykowe Balluff gwarantują szybkie i proste podłączenie. Pomocne są przy tym takie szczegóły jak dobrze widoczny zatrzask na wtyczce czy diody LED, dobrze widoczne z różnych stron. Ułatwia to przygotowanie maszyny również w trudnych warunkach oświetleniowych.

Nowe łączniki wtykowe BCC wyposażone są w sprawdzone kable PUR wysokiej jakości, pozwalając w ten sposób na różnorodne i wymagające zastosowania.

Dalsze zalety

  • nakrętka radełkowa ze stali nierdzewnej 1.4404
  • wersja nadająca się do łańcuchów kablowych
  • odporność na płomienie wg IEC 332-2
  • bez zawartości fluorowców wg IEC 60754-1
  • testowane przez ECOLAB
  • odporne na H2O2
  • budowa kabla zgodna z UL-AWM 21198
  • wtyczka i kabel w neutralnym kolorze szarym

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj