Mały ale doskonały

System do pomiaru długości za pomocą taśmy magnetycznej o rozdzielczości 1 µm

System do pomiaru długości za pomocą taśmy magnetycznej o rozdzielczości 1 µmSystem do pomiaru długości za pomocą taśmy magnetycznej BML S1F wyposażony jest w najmniejszą głowicę czujnikową z wbudowaną elektroniką, dzięki czemu może być stosowany wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność bardzo dokładnego pomiaru drogi, ale jest na to mało miejsca. Jego właściwości techniczne umożliwiają perfekcyjne dostosowanie do indywidualnych zastosowań.

Możliwe zakresy zastosowania

Napędy liniowe, laserowe systemy tnące, systemy drukujące, budowa maszyn, tłoczenie i stoły obrotowe

Korzyści:

Techniczne właściwości świetnie dostosowanych rozwiązań:

  • wytrzymała metalowa obudowa: odporność na zakłócenia
  • montaż wzdłużny i poprzeczny: niewielkie zapotrzebowanie na miejsce
  • możliwość zastosowania liniowego i obrotowego: uniwersalność
  • brak histerezy: nieważne, w jakim kierunku, działanie jest zawsze dokładne
  • impulsy referencyjne: możliwość dokładnego pozycjonowania
  • Korpus miary o długości do 48 m: umożliwia zastosowanie w najróżniejszych aplikacjach

Perfekcyjny druk dzięki pozycjonowaniu głowicy drukującej z dokładnością do mikrometrów


Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj