Czujniki nachylenia

Pozycja pod doskonałą kontrolą

  • Zestawienie
  • Komponenty

Czujniki nachylenia w zastosowaniu

Łączniki wtykowe i przewody przyłączeniowe Wybierz Czujniki nachylenia Wybierz

Czujniki nachylenia mierzą odchylenie od poziomu w zakresie 360°. Dzięki temu są perfekcyjnym rozwiązaniem do precyzyjnej kontroli pozycji i ciągłego śledzenia ruchów obrotowych.

Mają one ogromne znaczenie w wielu aplikacjach. Są na przykład z powodzeniem stosowane w elektrowniach wiatrowych, elektrowniach słonecznych i technice medycznej.

Zalety

  • Bezdotykowa i absolutna zasada pomiaru zapewni prostą integrację w Twoich urządzeniach
  • Wysoka dokładność rzędu 0,1° i bardzo niewielki znos ze względu na temperaturę zapewnią precyzyjną regulację Twoich procesów
  • Rozszerzony zakres temperaturowy od -40 do 85 °C i kompaktowa obudowa z metalu umożliwiają zastosowanie w surowych warunkach.

Podaj swoje wymagania w wyborze produktów, aby wyświetlić pasujący produkt.


Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj