Czujniki indukcyjne

Wytrzymałe czujniki do wykrywania metalowych obiektów

  • Zestawienie
  • Komponenty

Czujniki indukcyjne w zastosowaniu

Łączniki wtykowe i przewody przyłączeniowe Wybierz Czujniki indukcyjne Wybierz Pasujące mocowania Wybierz

Czujniki indukcyjne stosuje się do sterowania.
Służą do wykrywania obiektów metalowych.

Zalety

  • bezdotykowy, nie podlegający zużyciu, niewrażliwy na zanieczyszczenia, odporny na zwarcia
  • dostępny w wariantach o średnicy od 3 mm do 80x80 mm w kształcie prostopadłościanu

Czujniki indukcyjne – dostosowane do Twoich potrzeb


Czujniki indukcyjne Global

Elastyczność dzięki bogatej różnorodności

Więcej

Trudne warunki? Żaden problem!

Bezpieczne przełączanie w szczególnie trudnych warunkach

Więcej

Zadziwiająco małe czujniki

Czujniki w metalowej obudowie o bardzo małych rozmiarach - super krótkie obudowy.

Więcej

Miniaturowa konstrukcja o maksymalnej sprawności

Indukcyjne czujniki miniaturowe – do odczytu pozycji w ciasnych warunkach przestrzennych

Więcej

Pod ciśnieniem sprawują się najlepiej

Odporne na wysokie ciśnienia czujniki M5 i M8 do 500 bar

Więcej

By ułatwić Ci eksport Twoich produktów na Daleki Wschód

Indukcyjne czujniki 2-przewodowe DC – by zapewnić Ci większy wybór.

Więcej

Czujniki indukcyjne o wymarzonych wymiarach!

8x8-Shorties ─ małe, wytrzymałe i łatwe w integracji

Więcej

Kwadratowe, praktyczne...

Pięć dobrych powodów korzystania z czujników 5x5

Więcej

Niełatwe do naruszenia

Czujniki Proxinox – żrące media nie są w stanie zaszkodzić obudowie ze stali nierdzewnej

Więcej

Z wyjściem diagnostycznym

Czujniki diagnostyczne DESINA

Więcej

Wyjście analogowe?

Ustalanie dokładnej pozycji i wielkości metalowych obiektów.

Więcej

Do ekstremalnych zastosowań w temperaturach do 160 °C

Czujniki indukcyjne odporne na bardzo wysokie temperatury

Więcej

Liczenie drobnych części ?

Czujniki pierścieniowe – niezawodne i szybkie rozwiązanie

Więcej

Szybki i prosty montaż

Indukcyjne czujniki do węży

Więcej
[Mniej]

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj