IO-Link

Wystarczy zaledwie jeden interfejs do poprawienia jakości procesów

  • Zestawienie
  • Komponenty

IO-Link w zastosowaniu

Łączniki wtykowe i przewody przyłączeniowe Wybierz Moduły fieldbus IO-Link Wybierz Czujniki IO-Link

Stawiamy na IO-Link – we wszystkich obszarach działania

Niezależnie od tego czy chodzi o pomiar położenia, detekcję obiektów, identyfikację, kontrolę ciśnienia lub poziomu płynów, czy też komunikację w sieci przemysłowej klienci firmy Balluff stawiają na IO-Link. Wykorzystanie tego popularnego interfejsu pozwala na skutecznie połączenie rozmaitych komponentów bez względu na metodę ich działania.

Czym jest IO-Link?

IO-Link interfejs spełniający światowe standardy IO (IEC 61131-9), zapewniający wydajną komunikację od układu sterowania aż do najniższego elementu automatyki. Proste 3-żyłowe nieekranowane okablowanie, podłączenie point to point, obszerna diagnostyka oraz centralna parametryzacja to argumenty które sprawiły że IO-Link stał się technologią jutra dostępną już dziś.

Co potrafi IO-Link?

IO-Link umożliwia sprawną i niezawodną eksploatację urządzeń. Dzięki inteligentnej technologii połączeń zyskujesz czas i redukujesz koszty zapewniając najlepszą jakość procesów.

Zalety

  • szybka i prosta instalacja bazująca na standardowym nieekranowanym przewodzie 3-żyłowym
  • niezawodna transmisja danych
  • szeroka diagnostyka
  • montaż urządzeń IO-Link bezpośrednio w miejscu zdarzeń

W miejscu zdarzeń

Pomiar ciśnienia z wykorzystaniem IO-Link

Więcej

Wszechstronne zastosowanie

Niezawodna detekcja obiektów z wykorzystaniem IO-Link

Więcej

Szeroki wachlarz

Pomiar położenia i odległości z wykorzystaniem IO-Link

Więcej

Identyfikacja

Rozwiązania RFID z IO-Link

Więcej

Komunikacja

Elastyczność i niezawodność w połączeniach z IO-Link

Więcej

Condition based Maintenance

Netzgeräte mit Zusatzfunktion für zukunftsweisende Konzepte

Więcej Condition based Maintenance
[Mniej]

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj