Magnetyczne czujniki do siłowników

bezpieczne i nie podlegające zużyciu ustalanie pozycji na wszystkich siłownikach pneumatycznych

  • Zestawienie
  • Komponenty

Magnetyczne czujniki do siłowników w zastosowaniu

Łączniki wtykowe i przewody przyłączeniowe Wybierz Magnetyczne czujniki do siłowników Wybierz

Magnetyczne czujniki do siłowników stosowane są przede wszystkim do kontroli pozycji tłoka na cylindrze oraz chwytaków. Czujnik wykrywa pole wbudowanego w tłok magnesu przez ściankę elementu wykonawczego. Dzięki bezdotykowemu ustalaniu pozycji nasze magnetyczne czujniki do siłowników działają niezawodnie i nie podlegają zużyciu: brak zjawiska wypalania się styków, brak zakłóceń na stykach, brak sklejania się styków i tylko jeden punkt przełączania. Również przy wysokich prędkościach procesowych pozycja tłoka ustalana jest niezawodnie.

Magnetyczne czujniki do siłowników ─ dostosowane do Twoich potrzeb


Czujniki pola magnetycznego Global

Perfekcyjne mocowanie w siłowniku pneumatycznym

Więcej

Do wpustu ceowego

Bezpośredni montaż czujników do siłowników we wpuście ceowym lub za pomocą kątowników mocu ...

Więcej

Do wpustu teowego

Bezpośredni montaż czujników do siłowników we wpuście teowym lub za pomocą kątowników mocu ...

Więcej

Wpust trapezowy i prowadnica trapezowa

Doskonałe zamocowanie – przemyślana koncepcja kątownika mocującego

Więcej

Do siłowników okrągłych

Obejma i kątownik mocujący zabezpieczają czujnik w miejscu zdarzeń

Więcej

Do siłowników cięgnowych

Mocowanie na siłownikach z cięgnami, szynami DUO za pomocą kątowników mocujących

Więcej

Do siłowników o krótkim skoku

Czujniki miniaturowe do miniaturowych elementów wykonawczych

Więcej

Uniwersalne czujniki do stref wymagających spawania

Czujniki do siłowników z metalu odporne na wysokie temperatury

Więcej

Jedno gniazdo wystarczy

Czujniki do siłowników V-Twin

Więcej

Do siłowników pneumatycznych

Maksymalnie skrócone formy konstrukcyjne

Więcej

Z analogowym wyjściem

Precyzja w kompaktowej formie konstrukcyjnej

Więcej
[Mniej]

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj