Czujniki magnetyczne

Do odczytu pozycji – również w przypadku materiałów nie podlegających magnetyzacji

  • Zestawienie
  • Komponenty

Czujniki magnetyczne w zastosowaniu

Łączniki wtykowe i przewody przyłączeniowe Wybierz Czujniki magnetyczne Wybierz Wyposażenie

W porównaniu z czujnikami indukcyjnymi czujniki magnetyczne pozwalają na większą odległość przełączania przy tej samej wielkości. Ścianki z metali kolorowych i aluminium nie wpływają na ich charakterystykę przełączającą. Te niewrażliwe na wibracje czujniki mogą być stosowane w pozycji bocznej lub frontowej. Ich magnes można zamontować na równo w stali tak, aby reagował na biegun północny i południowy. Wśród naszych czujników magnetycznych znajdzie się optymalny czujnik dla  każdego typu siłownika. Ich główny zakres zastosowania to: odczyt pozycji tłoka w siłownikach pneumatycznych i hydraulicznych.

Zalety

  • możliwość uniwersalnego zastosowania
  • bardzo precyzyjne, niezawodne przełączanie
  • wysoka żywotność, gdyż czujnik jest bezdotykowy i nie podlega zużyciu
  • montaż bez zajmowania zbyt dużej ilości miejsca dzięki niewielkim formom konstrukcyjnym

Czujniki magnetyczne ─ dostosowane do Twoich potrzeb


Do przemysłu spożywczego

Czujniki magnetyczne ze stali nierdzewnej

Więcej

Miniaturowa forma konstrukcyjna, duża odległość przełączania

Czujniki magnetyczne dużego zasięgu

Więcej

Maksymalnie skrócone formy konstrukcyjne

Magnetyczne czujniki miniaturowe

Więcej

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj