Przetwornik położenia Micropulse

Podstawowy wybór do pomiarów w trudnych warunkach

  • Zestawienie

Jeśli w trudnym otoczeniu istnieje konieczność całkowicie precyzyjnego i absolutnie niezawodnego pomiaru długich odcinków, świetnym rozwiązaniem będą przetworniki położenia Micropulse. Ich bardzo precyzyjny sygnał wyjściowy dostępny jest dla sterowania na różnych złączach jako sygnał absolutny, a ich bezdotykowa zasada działania gwarantuje brak zużycia mechanicznego.

Zalety

  • wysoka rozdzielczość, powtarzalność i liniowość
  • niewrażliwość na wstrząsy i pola zakłócające

Zastosowania

  • ustalanie pozycji tłoków w napędach hydraulicznych (np. elektrowniach wiatrowych)
  • nadzorowanie ruchów liniowych we wtryskarkach lub centrach obróbki
  • kontrola poziomu w dozownikach i mieszalnikach

Przetworniki położenia Micropulse  ─ dostosowane do Twoich potrzeb


Siłowniki do dużych obciążeń mają teraz lżej

Przetworniki położenia Micropulse CD, odporne na wysokie ciśnienia do 1000 bar

Więcej

Ochrona przed wybuchem!

Przetwornik położenia Micropulse do stref ochrony przeciwwybuchowej

Więcej

„Trzy w jednym“ – potrójna redundancja

Systemy do pomiaru położenia do zwiększonych wymogów bezpieczeństwa

Więcej

Mobilny pomiar położenia

Z przetwornikami położenia Micropulse AR

Więcej

Do ekstremalnych warunków środowiskowych

Przetworniki położenia Micropulse Pro-Compact z systemem zabezpieczenia przewodów

Więcej
[Mniej]

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj