Czujniki ciśnienia

Ciągła dbałość o wysoką jakość produkcji

  • Zestawienie
  • Komponenty

Czujniki ciśnienia w zastosowaniu

Łączniki wtykowe i przewody przyłączeniowe Wybierz Czujniki ciśnienia Wybierz Wyposażenie

Czujniki ciśnienia BSP przeznaczone do pomiaru ciśnienia w mediach gazowych i ciekłych. Mają one różnorodne zastosowania w automatyce zakładowej. Można z ich pomocą w prosty sposób rozwiązywać zarówno standardowe jak i wymagające aplikacje. Ponadto wyróżniają się szczególnie wysoką łatwością obsługi i bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości.

Zalety

  • Niezawodny pomiar ciśnienia
    Dzięki czujnikom ciśnienia BSP firmy Balluff zapewnisz stałą, wysoką jakość swoich produktów.
  • Ustalanie ciśnienia systemowego jednym spojrzeniem
    Czujniki ciśnienia Balluff wyposażone są duży, jasny wyświetlacz LED.
  • Prosta instalacja
    Obudowa obracana w dwóch płaszczyznach pozwala na idealne dopasowanie do Twojej maszyny.
  • Wygodne pozycjonowanie dzięki zwartej formie konstrukcyjnej
    Ustaw czujnik wygodnie w szafie sterowniczej, gdzie zajmie niewiele miejsca.
  • Intuicyjna parametryzacja
    Czytelne menu (według standardu VDMA) umożliwi Ci szybkie i proste ustawienie parametrów ciśnienia.

Czujniki ciśnienia – dostosowane do Twoich potrzeb


Trudne warunki, podwyższone temperatury

Czujniki ciśnienia High-End

Więcej

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj