Czujniki ultradźwiękowe

Precyzyjne i uniwersalne rozwiązanie

  • Zestawienie
  • Komponenty

Czujniki ultradźwiękowe w zastosowaniu

Łączniki wtykowe i przewody przyłączeniowe Wybierz Czujniki ultradźwiękowe Wybierz Pasujące mocowania

Czy chodzi o ustalanie pozycji, pomiar odległości czy wykrywanie stałych, sproszkowanych i płynnych mediów: czujniki ultradźwiękowe BUS są precyzyjnym i uniwersalnym rozwiązaniem. Niezależnie od koloru, przejrzystości i właściwości powierzchni obiektów prowadzą ciągłą, wydajną kontrolę. Wykrywają

  • obiekty z prawie wszystkich materiałów (również izolujących dźwięki)
  • Ciecze, granulaty, materiały w postaci sproszkowanej (bezpośrednio)

Ich zakres detekcji rozciąga się od 25 mm do 6 m, przez co duże odległości do obiektów nie stanowią żadnej przeszkody. Najwyższą precyzję zapewniają wysoka rozdzielczość i niewielkie strefy niewidoczne. Czujniki ultradźwiękowe BUS różnią się poprzez swój sygnał wyjściowy. Dzięki wersji przełączającej i analogowej mogą zarówno niezawodnie wykrywać i liczyć obiekty jak i z dużą dokładnością ustalać odległości. To oznacza gwarancję różnorodnych zastosowań. Ale to jeszcze nie wszystko: dzięki różnym funkcjom wyjściowym nasze czujniki ultradźwiękowe mogą być wykorzystywane jako zestyk zwierny lub rozwierny.

Zalety

  • bezdotykowa detekcja obiektów
  • niezawodne w krytycznych warunkach otoczenia jak brud, zanieczyszczenia czy mgiełka
  • niezależność od koloru, przejrzystości, właściwości refleksyjnych oraz właściwości powierzchni obiektu
  • precyzyjne wykrywanie również małych obiektów
  • kształty sześcienne i cylindryczne zapewniają większą swobodę konstrukcyjną

Dodatkowa zaleta: większe bezpieczeństwo i mniejsze koszty

Jeden analogowy czujnik ultradźwiękowy może ponadto przejąć funkcję innego. gdyż można dowolnie zastosować jeden lub dwa punkty przełączania, pracujące czysto analogowo lub powiązać analogowo z dwoma punktami przełączania. To przyczynia się do większej elastyczności, większej efektywności i zwiększa bezpieczeństwo aplikacji.

Czujniki ultradźwiękowe ─ dostosowane do Twoich potrzeb


Dla większej swobody

Czujniki ultradźwiękowe z funkcją histerezy i okna

Więcej

W jednym szeregu: jeden przy drugim

Synchronizowane czujniki ultradźwiękowe

Więcej

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj