Indywidualne produkty dostosowane do potrzeb

Skorzystaj z optymalnych rozwiązań i zamów indywidualne wersje produktów odpowiadające Twoim potrzebom, począwszy od wstępnego montażu po usługi inżynieryjne.

CustomizingJeśli sobie tego zażyczysz, otrzymasz od nas katalog produktów – czujniki, systemy i wyposażenie – dokładnie dostosowanych do Twoich własnych wymogów z możliwością indywidualnej modyfikacji. Spektrum naszych usług rozciąga się od wstępnego montażu aż po usługi inżynieryjne – poprzez kompleksowe programowanie czy zmiany na życzenie. Kierujemy się przy tym całkowicie Twoimi wymaganiami, dzięki czemu otrzymujesz najlepsze rozwiązania dla swojej aplikacji.

Podstawę stanowi nasza szybka i przejrzysta ocena wykonalności. W tym celu ustalamy Twoje wymagania, oceniamy je i sprawdzamy, czy możliwość ich realizacji za pomocą standardowych produktów. Następnie możesz zdecydować, które z rozwiązań jest dla Ciebie najlepsze. W razie potrzeby możliwe jest otrzymanie wzorów testowych. W celu uruchomienia produkcji seryjnej zawsze czekamy na Twój sygnał.

Uruchomienie jest szybsze dzięki wstępnie zmontowanym i dostosowanym do aplikacji produktom, a praca próbna z awariami na skutek usterek technicznych należeć będzie do przeszłości. Zwiększa to nie tylko efektywność Twoich urządzeń, lecz stanowi również odciążenie poprzez redukcję przestojów. Zaoszczędzony w ten sposób czas może zostać wykorzystany na realizację innych czynności.

Zalety

  • Szybka i przejrzysta ocena wykonalności
  • Rozwiązanie Twojej aplikacji
  • Dobrze dopasowane produkty zapewniające większą konkurencyjność
  • Kompromisy nie są już konieczne
  • Odciążenie planu Twoich zajęć, a w efekcie więcej czasu do zagospodarowania

Przykłady

  • Przedłużenie obudowy czujnika indukcyjnego odpornego na wysokie ciśnienia BHS
  • Specjalny gwint na pokrywie obudowy przetwornika położenia Micropulse BTL
  • Skonstruowany dla konkretnego klienta uchwyt nośnika danych RFID
  • Dostosowanie charakterystyki w przypadku czujników analogowych BAW