Indywidualne oprogramowanie do przemysłowych systemów RFID

Funkcjonalność dopasowana indywidulanie do aplikacji.

Oprogramowanie do mobilnych terminali RFID oraz oprogramowanie Visual Builder do urządzeń stacjonarnych umożliwiają konstruktorom i producentom maszyn dostarczania użytkownikom końcowym indywidualnych rozwiązań dopasowanych do aplikacji i procesów.

Oprogramowanie szablonowe do zastosowań mobilnych

  • Przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym poprzez Wi-Fi oraz Bluetooth Ochrona przed dostępem przez osoby nieupoważnione dzięki zabezpieczeniu za pomocą hasła
  • Menu dostosowane do procesów umożliwia intuicyjną obsługę
  • Interpretacja danych w postaci tekstu nieszyfrowanego dzięki wyświetlaniu w formie kodu ASCII

Każda wersja obejmuje specyficzny zakres funkcjonalności, które można dostosować do potrzeb aplikacji. Z indywidualnym interfejsem użytkownika i różnymi funkcjami. Równocześnie oprogramowanie może zostać wykorzystane ponownie.

Oprogramowanie portalowe do zastosowań mobilnych

Oprogramowanie portalowe posiada funkcje wersji szablonowej oraz dodatkowe funkcjonalności

  • Łączy różne media – dzięki odczytowi kodów kreskowych i zapisu na RFID
  • Porównywanie danych – za pomocą funkcji Query
  • Szybki dostęp do informacji za pośrednictwem funkcji wyszukiwania
  • Specjalne szablony dla każdego rodzaju informacji
  • Ręczna wymiana z bazami danych, które również komunikują się w oparciu o XML
  • Zapis danych w formacie XML lub CSV

Visual Builder dla rozwiązań stacjonarnych

  • Możliwość generowania różnych widoków
  • Projektowanie aplikacji bez znajomości zasad programowania
  • Różne modele licencjonowania aplikacji

 

 

Indywidualne oprogramowanie do przemysłowych systemów RFID

Jeśli wymiana danych z wykorzystaniem systemów RFID ma być optymalna i dostosowana do Twoich wymogów i procesów, niezbędne będzie indywidualne oprogramowanie. Standardowe oprogramowanie obejmuje szeroki zakres zastosowań. Szczególne zadania wymagają jednak dopasowanych rozwiązań.

Dlatego projektujemy oprogramowanie do aplikacji mobilnych i stacjonarnych według Twoich wytycznych, gdyż dzięki indywidualnie dostosowanemu oprogramowaniu dane przetwarzane są szybko i elastycznie w sposób najbardziej korzystny dla Ciebie. Także interfejs użytkownika będzie praktyczniejszy. Zdecyduj się na indywidualne oprogramowanie i większą efektywność.

 

Aplikacje mobilne Aplikacje stacjonarne
Szablon Portal Personalizacja Visual Builder Indywidualizacja
Odczyt kodów kreskowych
Porównywanie danych
Funkcja ochrony za pomocą hasła
Zapis danych na dzień i odczyt z dnia
Funkcja wyszukiwania
Zapis i transfer danych na urządzeniu ręcznym
Zapis i eksport danych w formacie XML lub CSV
Szablon opiera się o interfejs Windows™ (drugie oprogramowanie na zewnętrznym komputerze)
Dostępność różnych szablonów
Wyświetlanie danych w kontekście właściwym dla klienta
Sygnał akustyczny po zakończeniu procesu
Połączenie WLAN
Stan procesu sygnalizowany jest za pomocą zielonego, żółtego i czerwonego światła

 

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj