Представляем наших официальных дистрибьюторов

Выберите ближайший к Вам город:

Город Название компании Адрес Контактная
информация

Владимир

Ин-Систем

600026, г. Владимир,
ул. Почаевский овраг, д. 9

Тел.: +7 4922 53 16 62
Факс: +7 4922 42 24 65

Краснодар

Сонадор

350059, Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Лизы Чайкиной, д. 20

Тел./факс: +7 861 944 02 28sonador.ug@mail.ru

Курск

ПромИндустрия

305040, Курская область,г. Курск,
ул. Гремяченская, д. 9, оф. 2

Тел./факс: +7 4712 31 22 34pi_kursk@mail.ru

Москва

Город Инструмента

107061, г. Москва,
ул. 9я Рота, д. 7А, оф. 108

Тел./факс: +7 495 964 23 55
sensoren@mail.ru

Москва

Евросенсор

119071, г. Москва,
ул. Малая Калужская, д. 15,
стр. 17, оф. 423

Тел./факс: +7 495 780 71 88
eurosensor@eurosensor.ru

Москва

КОМПЭЛ

115114, г. Москва,
ул. Дербеневская, д. 1,
Бизнес-парк «Дербеневский»,
подъезд 1 (корпус 6)

Тел.: +7 495 995 09 01
Факс: +7 495 995 09 02
msk@compel.ru

Москва

Контрол-Тэк

112250, г. Москва,
ул. Красноказарменная,
д. 17, стр. 8

Тел./факс: +7 495 506 45 21
office@control-tec.ru

Москва

МИГ Электро

105187, г. Москва,
ул. Щербаковская, д. 53, корп. 17, оф. 303

Тел./факс: +7 495 989 77 80,
647 08 33
sales@mege.ru

Москва

Финвал Энерго

109316, г. Москва,
Волгоградский пр-т., д. 32, корп. 11

Тел.: +7 495 649 80 55,
8 800 333 33 85
Факс: +7 495 649 80 55 zapchasti@finval.ru

Набережные Челны

ЮМО-РТ

423812, Республика Татарстана,
г. Набережные Челны,
пр. Московский, д. 91, оф. 37

Тел./факс: +7 8552 51 37 63 jumo@promkip.ru

Нижний Новгород

Электро Лэнд

603089, г. Нижний Новгород,
ул. Гаражная, д. 9

Тел./факс: +7 831 463 85 15 info@electrolend.ru

Ростов-на-Дону

Промэлектроника Сервис

344032, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, д. 89/1

Тел./факс: +7 863 255 61 44

Санкт-Петербург

КонСис

198188, г. Санкт-Петербург,
ул. Возрождения, д. 20А

Тел./факс: +7 812 325 36 53 sales@consys.ru

Тольятти

Иновекс

445051, г. Тольятти,
ул. Маршала Жукова, д. 35

Факс: +7 8482 71 80 50
office@inovex-tlt.ru

Ульяновск

ПОИСК

432026, г. Ульяновск,
ул. Октябрьская, д. 22, стр. 18

Тел./факс: +7 8422 300 150 root@poisk-company.ru

Челябинск

АКС-систем

454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 7А, офис 504

Тел./факс: +7 351 200 23 87
aks-system@mail.ru

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь