Новое поколение для повышения эффективности

BIS V для систем промышленной идентификации RFID

Возможность подключения до четырёх записывающих/считывающих головок к одному блоку обработки результатов

Используя BIS V компании Balluff для систем промышленной радиочастотной идентификации RFID, вы добьётесь значительного повышения эффективности бесконтактного обмена данными. Поскольку только BIS V имеют встроенный задающий модуль IO-Link и четыре антенных канала, которые программируются независимо друг от друга и позволяют подключать до четырёх записывающих/считывающих головок. За счёт этого достигается экономия затрат, поскольку требуется меньше блоков обработки результатов. Через задающий модуль IO-Link вы сможете получать дополнительную информацию, например, непосредственно подключить к нему другие датчики и создать простую сетевую структуру.

BIS V обеспечивает большую скорость передачи данных, малую продолжительность цикла и высокую степень достоверности данных для ВЧ и НЧ.

Удобство обслуживания

Высокоэффективная система BIS V чрезвычайно эргономична. Для дополнительного удобства обслуживания предусмотрены дисплей и светодиодные индикаторы состояния. Через сервисный USB-порт легко подключается стандартное аппаратное обеспечение. Все разъёмы легко доступны и готовы к подключению.

Простой монтаж

Компактный (170 x 60 x 40 мм) металлический корпус, защищённый от электромагнитных воздействий, легко встраивается и просто монтируется. В шкафах с приборами управления или на панелях до IP 65, на DIN-рейках или профильных шинах.

Области применения

Системы управления, сборочное оборудование и материальные потоки — основные области применения данной системы в промышленном производстве. Благодаря защите от электромагнитных воздействий её можно использовать также для более сложных задач.

Примеры применения

  • идентификация для управления материальными потоками в промышленном производстве
  • направляемые системы подачи в машиностроении
  • сборочные и вспомогательные сборочные линии в автомобильной промышленности и электроприборостроении
  • электрические подвесные дороги
  • внутренняя логистика

Ваши преимущества

  • эффективность и экономичность: только один блок обработки результатов для четырёх записывающих/считывающих головок
  • встроенный задающий модуль IO-Link упрощает создание сетевых структур
  • удобство за счёт наличия светодиодных индикаторов состояния и дисплея
  • простота в обслуживании: штекерные разъёмы и сервисный USB-порт
  • легко встраивается: компактная конструкция
  • удобно монтируется
  • подсоединение через шину Profibus как распространённое средство промышленной связи
  • ВЧ-функция для ISO 14443 и ISO 15693 с автоматическим распознаванием

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь