Оптоэлектронные датчики M18

BOS 18M с фильтрацией заднего плана — высокоэффективный датчик с любым видом света

Высокоэффективные оптические щупы Balluff с фильтрацией заднего плана конструкции M18 являются большим техническим достижением. Они предлагаются в исполнениях с разными видами света, поэтому вы сможете легко выбрать вариант для конкретной задачи.

Идеально сфокусированный луч лазерного варианта абсолютно надёжно и точно распознаёт мельчайшие детали, пазы или отверстия с расстояния до 150 мм.

Для распознавания объектов с прорезями, отверстиями или проёмами идеально подходит большое световое пятно варианта с красным светом с дальностью 300 мм, поскольку оно легко перекрывает разрывы и пропуски.

Если вам нужно с высокой точностью отделить передний план от заднего плана, и при этом с небольшого расстояния, то наилучшим вариантом является исполнение с красным светом 150 мм.

Ваши преимущества

  • точное опознавание объекта почти независимо от цвета
  • подходящий вид света для любой задачи
  • лазер или красный свет
  • высокоточная настройка при помощи 10-позиционного потенциометра
  • прочный металлический корпус M18 одинаковой конструкции независимо от типа
  • универсальное крепление и выравнивание благодаря большому выбору монтажных комплектующих

Пример применения (детектирование пружин)

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь