Простой способ повышения надёжности

Микроимпульсные измерители перемещения Micropulse BTL 7 с резервированием

Новый микроимпульсный измеритель перемещения Micropulse BTL 7 с резервированием представляет собой надёжную бесконтактную систему контроля перемещений, работающую по принципу абсолютных измерений, с произвольно задаваемой конфигурацией. В компактном стержне имеются три независимых измерительных участка и три независимые электронные схемы. За счёт этого обеспечивается генерирование резервных сигналов и гарантируется высокая достоверность.

Особенности

  • разрешение, стабильность повторяемости позиционирования до 0,005 мм
  • цельнометаллический корпус, степень защиты IP 67
  • диапазоны измерений 25…2000 мм
  • допуск германского Регистра Ллойда

Область применения

Датчик BTL 7 с резервированием наилучшим образом подходит для областей, в которых непосредственно в напорной зоне, например, у гидроцилиндров, должна быть обеспечена повышенная эксплуатационная надёжность. За счёт компактной конструкции новый датчик стержневой серии с резервированием может без проблем использоваться вместо уже установленных систем контроля перемещений без резервирования — зачастую для этого не требуется предварительная модификация сервоприводов и механизмов, поскольку в этом датчике используется такая же резьба/защитная трубка, как в микроимпульсном измерителе перемещения Micropulse BTL 5. Для замены подобных измерителей перемещения Micropulse стержневой серии вариант BTL 7 выпускается ходовых типоразмеров.

Обзор типоразмеров

BTL7-…-TB-… диаметр стержня: 10,2 мм
резьба: M18x1,5

BTL7-…-TZ-… диаметр стержня: 10,2 мм
резьба: ¾"-16UNF

BTL7-…-TT-… диаметр стержня: 21 мм
резьба: M30x1,5

BTL7-…-TK-… вставной фланец, ø 18h6

Дополнительное преимущество: снижение затрат благодаря простому и быстрому вводу в эксплуатацию

Начальная и конечная точки в пределах всего диапазона измерений удобно регулируются через ПК. Ввод даже сложных параметров производится просто и точно. Возможны сохранение и загрузка наборов параметров, а также документирование параметров настройки.

Ваши преимущества

  • дополнительное повышение эксплуатационной надёжности
  • гибкость при выборе степени резервирования: двойное или тройное
  • возможность сохранения конструкции машины
  • быстрый ввод в эксплуатацию, возможность настройки характеристики в пределах всего диапазона измерений
  • светодиоды системы диагностики обеспечивают оптимальный контроль каждого активного канала
  • бесконтактный и не подверженный износу

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь