Ёмкостные датчики для определения уровня наполнения

Простой способ решения при помощи новой серии Globalprox

Датчики Balluff GlobalproxЁмкостные датчики для определения уровня наполнения обеспечивают оптимальную степень защиты от электромагнитных воздействий и могут использоваться для решения самых разных задач в рамках вашего производственного процесса. Полная серия включает в себя варианты M12, M18 и M30 в корпусе из пластика и нержавеющей стали.

Ёмкостный датчик точно определяет уровень гранулята, порошкообразных, вязких или жидких сред. Пыль, отражения, свойства и цвет объекта не влияют на его работу. Это позволяет избежать повреждения оборудования по причине работы всухую. Ёмкостные датчики обеспечивают высокую эксплуатационную надёжность также при контроле утечек, например, в баках гидросистем.

Все датчики точно настраиваются на конкретный вид работ с помощью потенциометра. Коммутационная характеристика при встраивании не заподлицо обеспечивает улучшенные свойства при компенсации налипания в результате касания материала.

Ёмкостный датчик GlobalProx для определения уровня наполнения

Датчики Balluff Globalprox в действии

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь