Стопроцентная надёжность — простой способ установки носителя данных при помощи резьбы!

Резьбовой носитель данных 13,56 МГц-RFID для металлических конструкций

В рамках производственного процесса не всегда имеются условия для использования приспособления для крепления изделия. Если требуется разместить информацию непосредственно на объекте, незаменим носитель данных, который простым способом крепится на объекте и снимается с него. Наиболее подходящим для этого вариантом является резьбовое соединение.

Для металлических конструкций в серии Balluff RFID имеются резьбовые носители данных 13,56 МГц, предназначенные для многократного использования. Они имеют высокую степень защиты и надёжно действуют даже при большой удалённости от объекта. Датчики соответствуют международному стандарту ISO 15693.

Области применения

  • отслеживание деталей в производственных процессах
  • системы управления с обратной связью, в которых носитель данных используется регулярно
  • идентификация технологического оборудования, например пресс-форм
  • сборочное оборудование

Ваши преимущества

  • высокая степень защиты
  • резьбовое крепление носителя данных для установки простейшим способом
  • большая дальность действия для повышения универсальности
  • соответствует международному стандарту ISO 15693

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь