BIS U для систем промышленной идентификации RFID — с большой дальностью действия

Для быстрой регистрации больших объёмов данных в высокодинамичных системах

Для максимальной надёжности и 100 % качества

BIS U для систем промышленной радиочастотной идентификации RFID с ускоренными циклами записи/считывания обеспечивают возможность оперативного обмена информацией, даже при больших объёмах данных и в составе высокодинамичных систем. BIS U гарантируют стопроцентное качество и имеют дальность действия 6 м. К тому же они очень экономичны, поскольку BIS U могут регистрировать и обрабатывать несколько носителей данных одновременно.

Ваши преимущества

  • УВЧ-технология (868 МГц, ЕС и 928 МГц, США)
  • регистрация и обработка нескольких носителей данных одновременно
  • дальность записи/считывания до 6 м (в зависимости от условий окружающей среды)
  • сверхбыстрая обработка данных даже в высокодинамичных системах
  • высокая прослеживаемость процесса производства
  • прочный металлический корпус

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь