Концентраторы для датчиков IO-Link-IP-20

Для простой установки в машину

Простая установка при помощи IO-Link со степенью защиты IP-20

Концентраторы позволяют реализовать гибкую и экономичную схему подключения. Макс. до 16 каналов концентратора IP-20-IO-Link для датчиков/исполнительных устройств с возможностью произвольной настройки (вход/выход). Модуль IO-Link подключается при помощи 4-проводного стандартного кабеля для датчиков. Периферийные устройства подключаются через съёмные клеммные блоки с винтовыми зажимами.

Подключения IO-Link вплоть до панели управления!

Благодаря компактным размерам установка концентратора в шкаф с приборами управления, распределительную коробку и панель управления не представляет каких-либо сложностей. Просто закрепите пластиковый корпус на монтажной рейке по EN 60175 — и готово.

IO-Link для интеграции в устройства и приборные модули

Для интеграции концентраторов в условиях ограниченного пространства в сложные функциональные модули имеются несколько версий монтажных панелей, которые крепятся при помощи установочных болтов.

Преимущества концентратора для датчиков

  • входы могут быть запрограммированы посредством задания параметров как размыкающие или замыкающие контакты
  • простая установка датчиков, действующих по принципу «исключающего ИЛИ» (DESINA)
  • макс. ток нагрузки на датчик составляет 500 мА
  • макс. ток нагрузки на выход: 2 A

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь