Датчики для зажимных устройств

Линейное позиционирование с высоким разрешением

Принцип действия

Индуктивная система позиционирования BIP, работающая по принципу абсолютного измерения с очень высоким разрешением до 14 мкм позволяет надёжно и просто контролировать ход натяжения. Датчик бесконтактным способом точно определяет линейное перемещение до 40 мм простого металлического объекта, причём объект может представлять собой также управляющий диск. Таким образом, наклонная плоскость не требуется. При этом высокая стабильность повторяемости обеспечивает оптимальную эксплуатационную надёжность. Даже в условиях ограниченного пространства и при температуре до 85 °C. Благодаря применению технологии на базе ферритовых сердечников датчики нечувствительны к условиям монтажа.

Дополнительное преимущество: простое программирование

Датчик BIP легко встраивается в шпиндели и зажимные приспособления. Трудоёмкая механическая настройка не требуется. Поскольку программирование производится на месте простым нажатием кнопки на датчике, оптимальное перемещение может быть задано для конкретных требований. В исполнении с IO-Link это возможно, естественно, через систему управления.

Область применения

Основной областью применения индуктивных датчиков серии BIP является контроль линейных перемещений приводных шпинделей и зажимных приспособлений. Кроме того, датчики положения могут использоваться во многих других машиностроительных системах с линейными перемещениями, например, для контроля глубины штампов, положения захватов, валков, клапанов и т. д.

Ваши преимущества

  • принцип абсолютных измерений с аналоговым сигналом обратной связи
  • стандартный выход 0—10 В через IO-Link
  • высокая стабильность повторяемости для оптимальной эксплуатационной надёжности
  • оптимальная линейность и большой диапазон температур
  • программируемый диапазон измерений: один датчик подходит для нескольких моделей станков. Нажатие кнопки заменяет механическую настройку.

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь