Модули для промышленных шин

Новое поколение с огромными возможностями задания параметров и диагностики

Для надёжного подсоединения датчиков и исполнительных устройств компанией Balluff разработаны модули для промышленных шин, значительно превосходящие традиционные модели по функциональности и эффективности. Данные модули нового поколения надёжной конструкции IP-67 в литом корпусе значительно расширяют возможности задания параметров и диагностики благодаря наличию дисплея, светодиодных индикаторов и встроенного веб-сервера.

Дисплей с уникальными возможностями

При помощи дисплея можно просмотреть любую информацию, важную для инициализации и технического обслуживания промышленных сетей. На дисплей выводится хорошо читаемый текст, что сокращает число ошибок считывания, которые могут иметь далеко идущие последствия. Простая система управления — без дополнительных устройств — обеспечивает высокий уровень удобства. Инновационные функции дисплея делают данные модули для промышленных шин действительно уникальными:

  • Ввод номера станции
    Адресация модулей, например Profibus или Devicenet, производится нажатием кнопки.
  • Удобная настройка IP-адресов модулей сети Ethernet.
    Вместо отвёртки для адресации используется кнопка. Это позволяет контролировать ввод непосредственно на дисплее, что существенно сокращает число источников ошибок. Благодаря простому управлению уменьшается продолжительность простоев, за счёт чего повышается производительность. Для Profibus и Devicenet предусмотрена возможность простой настройки скорости передачи данных.
  • Расширение возможностей подключения устройств разного типа
    Поскольку дисплей может отображать более двух последовательностей цифр, спектр типов подключаемых устройств значительно расширился, что открывает для вас более широкие возможности при выборе устройств.
  • Функция блокировки: внешнее блокирование через систему управления
    За счёт наличия функции внешней блокировки дисплея через систему управления обеспечивается дополнительная защита от несанкционированного доступа. Лица, не обладающие соответствующими полномочиями, не имеют доступа к системе, и значительно сокращается продолжительность простоев. Функция индикации при блокировке, естественно, не отключается, поэтому считывание всех данных возможно в любое время.
  • Мультиинформационная индикация
    Отображается версия аппаратного и программного обеспечения, таким образом, все данные постоянно находятся в поле зрения оператора и могут быть использованы при обновлениях. Это упрощает техобслуживание и гарантирует высшее качество сервисного обслуживания.

Светодиодные индикаторы — не просто продуманный дизайн

  • Функция диагностики
    Модули Balluff для промышленных шин имеют два светодиодных индикатора.
  • Произвольный выбор событий
    Через систему управления оператор может задать три разных цвета для событий по своему выбору, что позволяет определять функции в зависимости от индивидуальных требований.

Встроенный веб-сервер

Во всех модулях Ethernet/IP и Profinet в качестве средства диагностики и задания параметров предусмотрен встроенный веб-сервер. При помощи простого браузера, т. е. без специальной программы, на компьютере могут отображаться состояния модуля, что позволяет быстрее решать проблемы за счёт использования дополнительной информации. Изображение в масштабе 1:1 делает работу ещё более удобной.

Линейная топология

Наши модули для промышленных шин упрощают структуру сети, поскольку они имеют встроенный коммутатор с 2 портами. Это позволяет реализовывать соединение по линейной схеме, без использования дорогих внешних коммутаторов, непосредственно с системой управления. Модули являются недорогой альтернативой звездообразным топологическим схемам, оборудование которых требует больших затрат.

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь