Лучшие сетевые технические средства для надёжной передачи данных и повышения эффективности

IO-Link

В чём исключительность технологии IO-Link?

IO-Link представляет собой стандартный универсальный типовой интерфейс для систем автоматического управления, обеспечивающий передачу всех сигналов датчиков в систему управления, а также дальнейшую передачу необходимых данных в адрес исполнительных устройств до самого нижнего уровня. Это обеспечивает повышение эффективности автоматизации, поскольку через модуль IO-Link возможны задание параметров и диагностика датчиков и исполнительных устройств со стороны системы управления более высокого уровня. IO-Link позволяет осуществлять контроль от системы управления до уровня датчиков/исполнительных устройств. Причём очень простым способом. При помощи IO-Link возможно быстрое и унифицированное подключение самых разных датчиков и исполнительных устройств без переналадки, посредством стандартного трёхпроводного соединения. Специальные системы шин не требуются, поскольку IO-Link работает независимо от промышленной шины.

Преимущества для всех областей автоматизации

IO-Link обеспечивает большой потенциал оптимизации и сокращения расходов в жизненном цикле станков и оборудования: за счёт простой установки, централизованного задания параметров через систему управления и непрерывной диагностики, что повышает эффективность его использования в самых разных областях, таких как логистика и планирование, установка и ввод в эксплуатацию, сервисное и техническое обслуживание. Кроме того, значительно повышается готовность оборудования. Ниже показано, за счёт чего достигается такой эффект в разных областях.

Логистика и планирование → снижение расходов

  • упрощение хранения на складе благодаря унифицированному интерфейсу для всех типов
  • снижение расходов на планирование и администрирование за счёт значительного сокращения версий и интерфейсов
  • снижение затрат за счёт применения простых неэкранированных промышленных кабелей
  • повышение ликвидности капиталовложений благодаря открытому стандарту, действующему для всех производителей
  • хорошая оснащённость для потенциальных требований благодаря максимально возможной свободе в планировании проекта

Сервисное и техническое обслуживание → меньше обслуживания

  • снижение затрат времени на обслуживание благодаря автоматической настройке
  • сокращение продолжительности простоев оборудования благодаря точному обнаружению и локализации ошибок, быстрой замене датчиков и централизованной настройке данных
  • сокращение объёма регламентных работ благодаря обнаружению ошибок на ранней стадии

 Установка и ввод в эксплуатацию → снижение затрат времени

  • единый интерфейс и использование обычных неэкранированных промышленных кабелей упрощают интеграцию в среду промышленной шины
  • сокращение сроков ввода в эксплуатацию благодаря заданию параметров через систему управления
  • постепенное расширение благодаря одновременному использованию цифровых и аналоговых датчиков/исполнительных устройств

 Эксплуатация оборудования → высокая стабильность

  • высокая точность автоматизированных процессов благодаря непосредственной передаче данных
  • централизованное задание параметров через систему управления — даже на большом расстоянии
  • своевременная перенастройка, поскольку контроль данных осуществляется непрерывно (например, поддержание заданного уровня или гистерезиса переключения)
  • быстрая замена датчика и мгновенная смена конфигурации благодаря централизованному заданию параметров
  • возможность одновременного использования стандартных и IO-Link датчиков/исполнительных устройств

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь