Микроимпульсный измеритель перемещения Micropulse BTL 7

Новый стандарт для промышленных гидросистем

Balluff BTL7Микроимпульсные измерители перемещения Micropulse BTL представляют собой надёжные системы контроля перемещений для экстремальных условий эксплуатации. Трубка из нержавеющей стали, рассчитанная на давление до 600 бар, соответствует измерительному участку. Диапазоны измерения составляют от 25 до 7600 мм, причём существует возможность настройки начальной и конечной точек в зависимости от условий эксплуатации. Система идеально подходит для использования в гидроцилиндрах для обратной связи по положению или для контроля уровня наполнения в агрессивных средах в пищевой и химической промышленности.

Ваши преимущества

Сокращение производственных расходов

  • задание параметров через USB-интерфейс
  • простая настройка (Easy-Setup) для коррекции диапазона измерения
  • быстрый ввод в эксплуатацию

Расширение функциональных возможностей

  • значение положения и скорости
  • двойное измерение положения

Повышение эксплуатационной надёжности

  • светодиодные индикаторы для диагностики и режима работы
  • повышенная устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации

Микроимпульсный измеритель перемещения Micropulse в действии


Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь