Микроимпульсный уровнемер SF

Максимальная точность для пищевой промышленности с учётом всех санитарно-гигиенических норм

Уровнемер Balluff BTL SFУровнемер BTL-SF гарантирует непрерывное высокоточное измерение в отраслях, где действуют самые жёсткие санитарно-гигиенические нормы. Высокое качество поверхности уровнемера достигается за счёт использования нержавеющей стали и формы со скруглёнными краями. Он соответствует самым жёстким международным санитарно-гигиеническим нормам, действующим в пищевой промышленности. Уровнемер BTL-SF изготовлен на самом высоком уровне качества. Непосредственно от производителя.

Международный сертификат

  • 100-процентная нержавеющая сталь обеспечивает соответствие самым жёстким санитарно-гигиеническим требованиям и долгий срок службы
  • международные сертификаты гарантируют высшее качество
  • непрерывное высокоточное измерение в мкм-диапазоне обеспечивает высокое качество наполнения

Ваши преимущества

  • нейтрален ко всем жидким средам
  • компенсирует искажения, связанные с пеной, и обеспечивает тем самым высокую точность наполнения
  • устанавливается без настройки
  • в смонтированном состоянии легко чистится (CIP — Clean in Place)
  • для рабочих температур до 130 °C (SIP — Sterilistation in Place)
  • стандартные разъёмы повышают универсальность при монтаже
  • международный сертификат качества расширяет возможности реализации ваших систем на мировом рынке
  • восходящий и нисходящий сигналы

Микроимпульсный уровнемер SF в действии

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь