Оптоэлектронные датчики BOS 50K

Серия BOS 50K красного свечения с большой дальностью действия

Новые датчики серии BOS 50K составляют полный ассортимент, включающий в себя однонаправленные и отражательные световые затворы, а также оптические щупы с функцией фильтрации заднего плана и без неё. Это обеспечивает высокую степень универсальности их применения в самых разных областях.

Область применения

Оптические датчики используют красный свет и обеспечивают максимальную эффективность при компактной конструкции. Красный свет этих оптоэлектронных датчиков имеет большую дальность действия, за счёт чего гарантируется точное опознавание объекта даже с большого расстояния или в сложных условиях окружающей среды. Благодаря этому данные универсальные датчики идеально подходят для использования в разных областях от автомобильной промышленности до деревообработки.

Простая установка

Благодаря создаваемому ими яркому, хорошо видимому световому пятну с чёткими контурами эти датчики легко выравнивать. Надёжный потенциометр обеспечивает возможность быстрой, простой и точной настройки. Пластиковый корпус легко монтируется — благодаря высокой прочности также в неблагоприятных условиях эксплуатации. Датчики всех типов имеют 4-полюсный разъём M12 и коммутационный выход PNP. Они могут действовать на выходе как замыкающий контакт или по принципу «исключающего ИЛИ» (в зависимости от исполнения). (На заказ возможно изготовление датчиков типа NPN или с размыкающим контактом).

Эксплуатационная надёжность

Хорошо видимые индикаторные светодиоды облегчают контроль действия датчиков в непрерывном режиме работы. Максимальную эксплуатационную надёжность обеспечивает оптический щуп с фильтрацией заднего плана благодаря индикации ошибок и выходу ошибок.

Типы
Оптические щупов с фильтрацией заднего плана с зоной действия до 2 м

  • опознавание объекта почти независимо от цвета благодаря очень незначительному смещению шкалы серого
  • точная настройка в зависимости от конкретной задачи при помощи 10-позиционного потенциометра
  • высокая эксплуатационная надёжность благодаря индикации ошибок и выходу ошибок

Диффузионный оптический щуп с зоной действия до 2 м

  • не требуется отражатель или второй прибор
  • точная настройка в зависимости от конкретной задачи при помощи потенциометра на 270°
  • индикация запаса дальности действия для облегчения выравнивания и контроля во время работы

Отражательный световой затвор с дальностью действия до 22 м

  • обеспечивает высокую надёжность при работе с блестящими объектами благодаря высококачественной поляризации
  • точная настройка в зависимости от конкретной задачи при помощи потенциометра на 270°
  • простое выравнивание даже на большом расстоянии

Однонаправленный световой затвор с дальностью действия до 60 м

  • невосприимчив к постороннему свету — с интеллектуальной электроникой и оптическими фильтрами
  • точная настройка в зависимости от конкретной задачи при помощи потенциометра на 270°
  • хорошая видимость: видимый красный свет с большой дальностью действия

Пример применения

Однонаправленные световые затворы в лесопильных машинах контролируют подаваемые брёвна с целью их выравнивания и правильной распиловки. Благодаря их большой дальности действия возможно надёжное размещение датчиков за пределами зоны подачи лесоматериала. Видимый красный свет облегчает выравнивание датчиков и обеспечивает тем самым наилучшее качество распиловки древесины.

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь