Конфигурируемые пластиковые концентраторы для датчиков с IO-Link 1.1

Функции выхода теперь и в пластиковом корпусе

Пластиковые концентраторы для датчиков M12: произвольное конфигурирование выходов
Компактные концентраторы для датчиков M12 с интерфейсом IO-Link идеально подходят для стеснённых условий.

16 каналов пластикового концентратора M12 для датчиков/исполнительных устройств произвольно конфигурируются как входы или выходы. Каждый вход может быть запрограммирован как размыкающий или замыкающий контакт, что позволяет подключать также датчики, действующие по принципу «исключающего ИЛИ» (DESINA).

Параметры концентраторов M12 с IO-Link могут задаваться централизованно, данные устройства позволяют производить непрерывную диагностику и отвечают требованиям, предъявляемым к недорогим и универсальным вариантам проводного соединения. Модуль IO-Link 1.1 подключается при помощи 4-проводного стандартного кабеля для датчиков. Периферийные устройства подключаются через съёмные клеммные блоки с винтовыми зажимами.

Преимущества модуля IO-Link 1.1
Функциональные возможности концентратора для датчиков/исполнительных устройств в полном объёме раскрываются в комбинации с задающим модулем IO-Link версии 1.1.

Настроенные в концентраторе параметры автоматически сохраняются в задающем модуле и при замене концентратора автоматически записываются в новое устройство. Таким образом, после замены модуля не требуется повторное задание параметров.

Дополнительно используется увеличенный объём передачи данных, который обеспечивается модулем IO-Link 1.1. В результате за одно и то же время передаётся больше данных, что повышает эффективность.

Преимущества концентратора для датчиков

  • Каждый порт программируется произвольно и может использоваться в качестве входа или выхода.
  • Входы по потребности программируются как размыкающие или замыкающие контакты.
  • Макс. ток нагрузки на порт составляет 350 мА.
  • Общий макс. ток нагрузки 1,2 A
  • При подключении к задающему модулю 1.1 IO-Link: полный набор функций 1.1, например, учёт данных и увеличенный объём передачи данных
  • Благодаря облегчённой конструкции идеально подходит для критических с точки зрения веса условий применения

Конфигурируемые пластиковые концентраторы для датчиков с IO-Link предлагаются в следующих исполнениях


Код заказа Типовое обозначение Число входов Число выходов Примечание
BNI005L BNI IOL-302-000-K006 макс. 16 макс. 16 Стандартный модуль
BNI005T BNI IOL-302-S01-K006 Диагностика по одному каналу
BNI005U BNI IOL-302-000-K006-C01 Возможность кодирования
BNI005W BNI IOL-302-S01-K006-C01 Диагностика по одному каналу и возможность кодирования

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь