Оптоэлектронные мини-датчики с лазером

Лазерные датчики BOS 5K наилучшим образом подходят для распознавания мелких деталей

Компактные и эффективные
В серию оптических датчиков BOS 5K теперь входит также лазерный мини-датчик: в виде оптического щупа с фильтрацией заднего плана, отражательного и однонаправленного светового затвора.

Мини-лазер используется в тех случаях, когда требуется недорогой и эффективный датчик. Поскольку применяется лазер класса 1, необходимости в защитных мерах нет. Кроме того, компактный корпус этого датчика идеально подходит для монтажа в стеснённых условиях.

Основная область применения: распознавание мелких деталей в быстрых процессах
Датчик разработан для упаковочной промышленности, складского и подъёмно-транспортного оборудования, машиностроения. Он наилучшим образом подходит для решения задач, требующих высокой точности, например, для распознавания мелких деталей. Благодаря высокой частоте переключения пригоден для использования в быстрых автоматизированных производственных процессах.

Большая дальность действия и расширение функциональных возможностей
Тонкий лазерный луч датчика хорошо виден с большого расстояния, легко выравнивается и обеспечивает большую дальность действия, расширяющую функциональные возможности.

Простое управление
Он легко настраивается в зависимости от характера объекта. Поворотного переключателя достаточно для переключения режима: размыкающий контакт/замыкающий контакт. Чувствительность также настраивается очень просто — 6-позиционным потенциометром или потенциометром на 270° в зависимости от типа датчика.

Типы
Оптический щуп с фильтрацией заднего плана с дальностью действия до 300 мм

  • точная настройка в зависимости от конкретной задачи при помощи 6-позиционного потенциометра
  • распознавание мелких деталей высокоточным световым лучом (0,5 мм при 170 мм)
  • простое переключение в режим размыкающий контакт/замыкающий контакт при помощи поворотного переключателя

Отражательный световой затвор с дальностью действия до 10 м

  • точная настройка в зависимости от конкретной задачи при помощи потенциометра на 270°
  • распознавание мелких деталей высокоточным световым лучом (6 мм на расстоянии 3 м)
  • простое переключение в режим размыкающий контакт/замыкающий контакт при помощи поворотного переключателя

Однонаправленный световой затвор с дальностью действия до 30 м

  • точная настройка в зависимости от конкретной задачи при помощи потенциометра на 270°
  • распознавание мелких деталей с большого расстояния высокоточным световым лучом (6 мм на расстоянии 3 м)
  • простое переключение в режим размыкающий контакт/замыкающий контакт при помощи поворотного переключателя

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь