Видеодатчики BVS-E Identifikation

Для быстрого и точного считывания кодов

Вы хотите считывать штрихкоды в любом положении?
Вам приходится считывать несколько штрихкодов или матричных кодов?

Датчик BVS-E Identifikation решит ваши проблемы!

Датчик BVS-E Identifikation точно считывает все основные штрихкоды (Barcode) или матричные коды — под любым углом. При этом вы можете выбрать функцию считывания кода или дополнительно также контроль правильности данных кода.

Видеодатчик способен не только считывать коды — он определяет качество кода и может помочь добиться идентифицируемости всей вашей продукции

Выбрав считывающие устройства в настройках параметров, вы сможете ПРОСТО считывать одновременно разные виды кодов на продукции. Кроме того, функция OCV позволяет проверять правильность текстов и последовательностей чисел, например, открытый текст кодов.

Цифровые входы и выходы обеспечивают возможность интеграции простых результатов в систему управления — а в случае, если вам потребуются также считанные данные кодов, вы можете вывести их через последовательные интерфейсы RS232 и Ethernet.

Таким образом можно установить, какие детали где обрабатывались.

Ваши преимущества

  • простое обслуживание
  • считывание кода независимо от положения
  • одновременное считывание нескольких кодов и/или проверка содержания кода
  • вывод данных кодов через интерфейс RS232 или Ethernet
  • проверка правильности последовательностей чисел
  • наличие внешнего монитора для оптимизации отслеживания процесса
  • большой набор комплектующих
  • безопасно для глаз — по новейшему стандарту

А также новинка:
датчик BVS Identifikation с инфракрасным светом и встроенным светофильтром

За счёт использования невидимого для человека инфракрасного света не возникает эффект «мерцания» внутреннего освещения, характерный для обычных видеодатчиков, который часто мешает операторам станков и сотрудникам, обслуживающим производственные линии.

Кроме того, встроенный невыпадающий инфракрасный фильтр повышает надёжность датчика в случае проблем, связанных с посторонним светом.

Дополнительные преимущества

  • невидимое, не создающее неудобств освещение
  • фильтрация основных мешающих источников света
  • встроенные фильтр и источник света — не выпадают!
  • интенсивность света на 10 % выше по сравнению с красным светом

Считываемые штрихкоды

Interleaved 2-of-5, Code 39, Code 128, Pharmacode, Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, PDF 417

Считываемые коды 2D

Матрица данных ECC 200: высокая, низкая контрастность, непосредственно отмеченные коды

Повышение удобства контроля — при помощи монитора BVS-E

Предлагаемый в качестве принадлежности монитор BVS-E отображает текущие показания датчика и считанные коды, а также статистику в виде простого обзорного графика. Это позволяет с ходу обнаруживать нежелательные отклонения качественных показателей.

Кроме того, монитор позволяет корректировать характеристики считывания без ПК, благодаря чему отпадает необходимость в трудоёмкой настройке. Переключение между двумя проверками производится очень просто. Многоязычный пользовательский интерфейс монитора осваивается легко и без труда управляется кнопками.

Области применения

  • визуальный контроль результатов считывания и проверки
  • простое согласование проверки, например, с изменённым содержанием кода
  • статистический анализ процесса

Обзор всех преимуществ

  • простое и интуитивно понятное управление
  • подходит ко всем датчикам
  • наглядное отображение статистики процесса и результатов датчика
  • доступ наладчиков, операторов и администраторов посредством ввода паролей
  • память на 20 проверок
  • коррекция проверок в непрерывном режиме
  • переключение проверок без системы управления
  • подключение к датчику через непосредственное соединение или сеть (TCP/IP)