Микроимпульсный измеритель перемещения Micropulse, стержневой BTL6­-V11V Stab BZ

с подключением к промышленной сети VARAN­Ethernet реального времени

Система с обратной связью VARAN для осей с гидравлической регулировкой

Микроимпульсный измеритель перемещения Micropulse стержневой серии BTL6-V11V Stab Balluff — первая встраиваемая система контроля перемещений для работы в промышленной сети VARAN-Ethernet реального времени. Микроимпульсные измерители перемещения Micropulse стержневой серии встраиваются в напорной зоне гидроцилиндра. Там они производят непосредственное определение фактического положения поршня. За счёт динамического, воспроизводимого и высокоточного измерения достигается оптимальное качество регулирования гидравлических осей. Благодаря скоростной и надёжной передаче данных в реальном времени посредством промышленной сети VARAN-Ethernets и высокоточному динамическому измерению положения поршня микроимпульсные измерители перемещения Micropulse BTL наилучшим образом подходят для использования в сложных механизмах с регулируемыми осями.

Особенности

  • бесконтактное определение замеряемой позиции
  • устойчивость к давлению до 600 бар (1000 бар) для непосредственного встраивания в напорную зону
  • нечувствительность к загрязнению, IP 67
  • нечувствительность к толчкам и вибрации
  • абсолютный выходной сигнал
  • измеряемая длина до 4000 мм
  • простой и быстрый монтаж
  • исполнение с одним разъёмом для экономии расходов
  • разрешение 15 мкм
  • отклонение от линейности ± 200 мкм

Что даёт промышленная сеть VARAN-Ethernet, работающая в реальном времени

VARAN реального времени, «горячее» подсоединение и отсоединение (Hot-Plug), открытость, надёжность, минимизация расходов!
Типичными особенностями открытого интерфейса VARAN являются ускоренная передача данных в реальном времени с циклом < 100 мкс, автоматическая адресация, горячее подсоединение и отсоединение, высокий уровень безаварийности, низкие расходы на реализацию, простая профилактика и быстрое сервисное обслуживание с использованием соответствующих сервисно-диагностических программ.

Идеальный вариант для приводных механизмов
Система VARAN обеспечивает надёжную передачу данных в реальном времени и всё более активно используется в качестве стандартного исполнения в приводных механизмах.

Сокращение расходов на материалы и установку

На этапе установки возможно значительное сокращение расхода материалов и затрат времени благодаря исполнению с одним разъёмом. Отказ от каждого разъёма означает устранение серьёзного источника ошибок.

Обзор преимуществ интерфейса VARAN

Жёсткий режим реального времени
Цикл < 100 мкс, фазовые флуктуации < 100 нс
Каждая команда немедленно подтверждается приёмником.

Высокая степень достоверности данных и отказоустойчивость
Неквитированные сообщения повторяются в пределах того же цикла обращения к шине.

Гибкая топологическая схема сети
Модульная структура машины: произвольно комбинируются звездообразная, линейная и древовидная топологические схемы.

Экономичность
Стоимость на уровне подключения промышленной шины, поскольку для управляющего устройства и клиента используются подходящие стандартные компоненты.

Открытый стандарт
Шина VARAN представляет собой открытый стандарт и предполагает совместимость оборудования различных изготовителей.

Шина и питание в одном кабеле
Передача сигналов и подача питания через разъёмное штекерное соединение и гибридный кабель

«Горячее» подсоединение и отсоединение
Без прекращения работы

Подробную информацию о промышленной сети VARAN-Ethernet, работающей в реальном времени, см. на сайте www.varan-bus.net

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь