Микроимпульсные измерители перемещения Micropulse BTL6 с профилем PF IO­Link

Простой режим задания конфигурации — быстрые установка и ввод в эксплуатацию

Микроимпульсные измерители перемещения Micropulse в профильном корпусе PF имеют бесконтактный принцип действия и представляют собой системы абсолютных измерений для точного определения перемещений. Они имеют очень плоскую форму и прочную конструкцию с высокой степенью защиты IP 67. Фактические осевые положения «отмечаются» магнитом датчика положения через стенку алюминиевого профиля.
Данные системы контроля перемещений определяют допуск смещения по горизонтали и вертикали до 15 мм.

Преимущества и особенности профиля PF

  • сверхплоская форма, для простого пересечения объекта
  • бесконтактное определение замеряемой позиции
  • нечувствительность к загрязнению, IP 67
  • нечувствительность к толчкам и вибрации
  • абсолютный выходной сигнал
  • измеряемая длина до 4570 мм
  • разрешение 1 мкм
  • отклонение от линейности ± 200 мкм
  • светодиодный индикатор ошибок и состояния

Бесконтактная система контроля перемещений с модулем IO-Link

Микроимпульсный измеритель перемещения Micropulse PF IO-Link представляет собой бесконтактную систему для абсолютных измерений перемещений, которая непрерывно выдаёт результаты измерений в мкм с интервалом 1 мс. Данные результаты передаются непосредственно в цифровой форме при помощи модуля IO-Link.

Модуль IO-Link обеспечивает позиционное соединение в пределах любых сетей. Система IO-Link состоит из устройства IO-Link, например датчика или исполнительного устройства, задающего модуля IO-Link и кабеля. Задающие модули предлагаются со всеми основными протоколами промышленных шин. Микроимпульсный измеритель перемещения Micropulse PF IO-Link подсоединяется к задающему модулю при помощи стандартного провода для датчиков/исполнительных устройств максимальной длиной 20 м. Микроимпульсный измеритель перемещения Micropulse PF IO-Link работает со скоростью передачи данных COM3 (230 кбод), которая при использовании задающего модуля 1.1 обеспечивает цикл передачи производственных данных 1 мс. Через систему IO-Link посредством IODD (IO Device Description, описание входов/выходов устройства) возможно отображение пользовательского интерфейса в технической системе. Благодаря непрерывности информационного потока осуществляется централизованное сохранение всех данных в режиме согласования, что позволяет в любой момент задавать и воспроизводить параметры.

Ваши преимущества при использовании профильных датчиков PF IO-Link

  • простой режим задания конфигурации, быстрые установка и ввод в эксплуатацию
  • COM3, возможность реализации цикла передачи производственных данных 1 мс, точная регистрация быстрых перемещений
  • OTF (on the fly), автоматическое задание параметров в режиме непрерывного производства
  • непрерывные контроль и диагностика
  • высокая скорость передачи данных, ускоренный цикл передачи производственных данных
  • недорогое подключение за счёт стандартного разъёма для кабеля M12
  • простая интеграция в систему управления через стандартные модули IO-Link или концентраторы для датчиков
  • для жёстких условий эксплуатации, использование с задающими модулями IO-Link Balluff со степенью защиты IP 67

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь