Оптический щуп BOS 18M

Надёжное распознавание стекла

При использовании инфракрасного оптического щупа Balluff BOS 18M не требуется отражатель. Оптический щуп для распознавания стекла обеспечивает полную эксплуатационную надёжность без использования вспомогательного оборудования.

Специально разработанная оптика щупа BOS 18M гарантирует не только надёжное распознавание стекла, но и исключительно высокую невосприимчивость к постороннему свету. Кроме того, датчик почти не имеет мёртвой зоны. Он прост в управлении и функционален, поскольку не требуется настройка при помощи потенциометра и т. п.

Датчик имеет превосходную оптику: она позволяет точно и без труда распознавать блестящие объекты.

Оптический щуп для распознавания стекла входит в серию BOS 18M, которая обеспечивает высокоточный режим переключения и высочайшую стабильность повторяемости. Все варианты продукции этой серии имеют одинаковые комплектующие — держатели и кабели. Поэтому для оптических щупов для распознавания стекла также предусмотрены разнообразные и удобные возможности установки.

  • Основные особенности и области применения

  • специальная оптика с минимальной мёртвой зоной и высокой степенью невосприимчивости к постороннему свету
  • надёжное распознавание модулей солнечных батарей (типичное расстояние 2…25 мм)
  • безошибочное распознавание высокопрозрачного стекла (типичное расстояние 2…40 мм)
  • надёжное распознавание блестящих поверхностей в большом диапазоне угловых положений
  • фильтрация объектов на заднем плане в расстоянии от 250 мм