Стандартные ёмкостные датчики

BCS Q40 Uniflat — компактная модель плоской формы

Емкостный датчик BCS Q40 BalluffНедорогие стандартные ёмкостные датчики для определения положения объекта и уровня теперь предлагаются также в очень плоском исполнении: в компактном пластиковом корпусе размером 40x40x10 мм. С кабельным вводом или гибким вводом Pigtail.

Область применения

Ёмкостный датчик BCS Q40 Uniflat распознаёт масло и гранулят через неметаллические стенки толщиной до 6 мм. При установке на дне резервуара он действует как идеальный сигнализатор утечек.

Примеры применения

  • контроль содержимого в системах подачи
  • контроль содержимого во внешней упаковке
  • контроль уровня наполнения через картонные коробки
  • распознавание утечек 

Дальность срабатывания

Его дальность срабатывания точно регулируется в диапазоне от 1 до 20 мм. Для этого используется 20-позиционный потенциометр.
В исполнении Pigtail ёмкостный датчик Q40 Uniflat имеет выход PNP с замыкающим или с размыкающим контактом.
В проводном исполнении выход дополнительно кодируется как NPN. При этом как NPN, так и PNP, естественно, могут настраиваться на режим размыкающего или замыкающего контакта.

Установка

Ёмкостный датчик BCS Q40 Uniflat можно устанавливать заподлицо и крепить при помощи винтов, кабельных стяжек или уголков. Кроме того, дополнительную универсальность обеспечивает кабельный отвод под 45°.

Варианты крепления

  • сквозные винты M4
  • M3 с защитой от проворачивания для гаек с обеих сторон
  • утопленный монтаж винтами M4 по стандарту DIN 920
  • имеется крепёжный уголок для монтажной системы Balluff
  • кабельные стяжки для крепления на резервуарах и трубах

светодиодный индикатор для контроля рабочего напряжения и состояния включения

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь