Универсальное подключение при помощи IO-Link

Модуль IO-Link 1.1 даёт неограниченные возможности

Универсальное подключение при помощи модуля IO-Link — неограниченные возможности
Через модуль BNI IOL-771-000-K027 обеспечивается возможность подключения любого электрического блока — т. е. всех приборов — с 16 входами/выходами. Это позволяет легко соединять насосы, сигнальные лампы, пульты управления, клапанные блоки, блоки переключения, передающие блоки и многое другое с системой управления. Достаточно стандартного провода датчика.

С одной стороны модуля находится свободный провод с 10 или 18 жилами (в зависимости от исполнения), а с другой стороны — быстродействующий разъём IO-Link для подключения стандартного провода датчика. Это недорогой и универсальный вариант проводного соединения, Поскольку модуль IO-Link 1.1 просто подключается при помощи 4-проводного кабеля.

Отказ от трудоёмких многогнёздных соединений позволяет получать компактные соединения и экономить тем самым место, время и деньги.

Модуль IO-Link позволяет выполнять непрерывную диагностику для выявления коротких замыканий, обрыва проводов и перегрузки. IO-Link обеспечивает возможность централизованного задания параметров модуля. 16 каналов универсального соединения IO-Link могут быть произвольно настроены через систему управления как входы или выходы. Кроме того, каждый вход может быть запрограммирован на режим размыкающего или замыкающего контакта.

Преимущества модуля IO-Link 1.1

  • компактный корпус адаптера для непосредственного подключения к различным приборам
  • универсальность и независимость от промышленных шин благодаря IO-Link
  • подсоединение к системе управления при помощи обычного провода датчика, сокращение затрат на проводку
  • варианты с 8 или 16 входными/выходными сигналами
  • параметры каждого порта задаются произвольно, поэтому каждый порт может использоваться как выход или вход
  • входы программируются на режим размыкающего или замыкающего контакта
  • макс. ток нагрузки на порт 350 мА
  • общий макс. ток нагрузки 1,2 A
  • с задающим модулем 1.1-IO-Link: полный набор функций 1.1, например, учёт данных и увеличенный объём передачи данных

Модуль с 16 входами/выходами уже имеется в продаже. Модуль с 8 входами/выходами появится весной 2013 года.

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь