Оптический щуп с чрезвычайно большой дальностью действия

Оптоэлектронные датчики BOS 50K — Super-Long-Range-Technology

Для сложных задач

В области автоматизированного производства часто используются обычные диффузионные оптические щупы. Однако их возможности зачастую исчерпываются, если речь идёт о более значительной дальности переключения. Однако сказанное выше не относится к оптическим щупам Balluff на базе технологии Super-Long-Range-Technology. Они помогают решать сложные задачи именно в тех случаях, где обычные датчики отказывают по причине недостаточной дальности действия.

Зона действия до 3,5 м

Высокоэффективные оптические щупы серии BOS 50K имеют максимальную зону действия до 3,5 м. Они просты в обслуживании. Благодаря очень яркому красному световому пятну возможно быстрое и точное выравнивание датчиков.

IO-Link

В исполнении IO-Link возможны даже четыре точки переключения с индивидуально задаваемой конфигурацией. Дополнительные функции IO-Link, позволяющие, например, определять диапазон переключения, расширяют возможности применения нового оптического щупа BOS 50K по технологии Super-Long-Range.

Ваши преимущества

  • оптический щуп для небывалых дальностей переключения
  • для распознавания объектов со слабым отражением
  • просто выравнивается: точное, чётко различимое красное световое пятно
  • удобная настройка: методами Teach-in или IO-Link
  • IO-Link: индивидуальное конфигурирование до 4 точек переключения

Пример применения

Применение датчика BOS 50K

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь