Индуктивные мини-датчики BES Q08

Компактные решения для комплексных задач

Компактное оборудование: простое решение комплексных задач с высоким числом тактов

Машины и автоматы должны изготовляться всё более компактными и выполнять при этом всё более сложные задачи. Количество контролируемых механизмов постоянно возрастает. К тому же требуется надежное выполнение сложных технологических операций. И всё это с высокой тактовой частотой.

Поэтому имеется большой спрос на малые датчики, надежно работающие на базе современных технологий вблизи происходящих процессов. Индуктивные мини-датчики BES Q08 в прочном корпусе 8x8 мм являются идеальным решением.

Применение

Благодаря радиальному расположению чувствительной поверхности датчикам семейства BES Q08 требуется лишь несколько миллиметров монтажной глубины. Поэтому они особенно часто используются там, где цилиндрические части имеют большую длину. В робототехнике они наиболее пригодны, например, для грейферных захватов или устройств контроля конечных положений. Благодаря высокой частоте переключений, составляющей несколько кГц, эти датчики также распознают быстро движущиеся или вращающиеся объекты.

Простой монтаж

Прочный металлический корпус с резьбовыми отверстиями M3 гарантирует простой монтаж без дополнительных держателей и надежную привязку к объекту применения. В том числе и установку заподлицо на металлических поверхностях.

Функциональная надежность

Основной причиной отказов датчиков являются механические повреждения. Большие промежутки срабатывания у датчиков семейства BES Q08 (до трехкратных по сравнению с стандартным значением) позволяют даже в критических условиях применения устанавливать датчики на больших расстояниях без снижения их работоспособности.
Электрические подключения защищены от короткого замыкания и переполюсовки.

Большое многообразие типовых решений

  • Квадратная конструктивная форма 8x8 мм
  • Длина корпуса в пределах 20…59 мм, включая разъем
  • Промежутки срабатывания 1,5… 3,0 мм, даже при монтаже заподлицо
  • Радиальная чувствительная поверхность на конце или в центре корпуса
  • Интегрированный штекерный соединитель M5 или M8, конец кабеля с штекером M5 или M8 или кабельным наконечником

Пример применения

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь