Датчик и системы для приводной и гидравлической техники

Оптимальное решение с использованием подходящего датчика

Чтобы гидравлическая и приводная техника оставалась конкурентоспособной и в будущем, необходимо повысить степень автоматизации использующихся в ней машин и свести к минимуму простои. При этом должны выполняться, в частности, следующие требования

  • замена изделия с помощью клавиатуры
  • низкий расход энергии
  • увеличенная продолжительность цикла
  • увеличенная доступность
  • малые сроки переоснащения

Устройства измерения перемещений фирмы Balluff наилучшим образом соответствуют этим требованиям. Устройства измерения перемещений фирмы Balluff очень разнообразны и могут применяться для решения различных задач – от машиностроения до производства возобновляемых и традиционных источников энергии. Вы сможете найти оптимальное решение, используя датчики, работающие по подходящему принципу.

Система контроля перемещений Micropulse BTL – стержневое исполнение
Система с обратной связью для гидравлических осей устанавливается в напорную область цилиндра

  • выдерживает давление до 1000 бар
  • аналоговые, цифровые, промышленные шины, Ethernet
  • с международными сертификатами взрывозащиты
  • в корпусе из нержавеющей стали 34 мм

 

Система контроля перемещений Micropulse BTL – профильное исполнение
экономичное решение для наружной установки

  • прочность и универсальность
  • несколько положений в одной системе
  • аналоговые, цифровые, промышленные шины, Ethernet
  • расстояние до 15 мм между датчиком положения и системой. Это бесконтактная система!

 

Магнитные системы для измерения линейных и угловых перемещений BML
абсолютные значения, высокая точность

  • разрешение до 1 мкм
  • абсолютные или инкрементные
  • бесконтактные, для быстрой регулировки
  • малые типоразмеры

 

Индуктивные датчики BES, стойкие к высокому давлению
определяют положения клапанов и конечные положения гидравлических цилиндров под давлением

  • выдерживают давление масла до 500 бар
  • разнообразные типоразмеры: мини, короткий, широкий, длинный
  • двоичные или аналоговые
  • взрывозащищенные

 

Магнитные датчики для цилиндров BMF
для надежного распознавания положения в пневматических приводах

  • очень точный и надёжный режим переключения
  • бесконтактные и не подверженные износу
  • прочные
  • компактный корпус, возможность установки заподлицо

 

Датчики давления BSP
гибкое и надежное измерение давления

  • компактный корпус
  • IO-Link, аналоговые, цифровые
  • индикация давления на датчике
  • до -40 °C

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь