SmartLight – светодиодный сигнал с модулем IO-Link

Больше, чем простая индикация рабочих режимов

Широкий цветовой спектр для всех ходовых физических величин

Первая светодиодная сигнальная стойка с интерфейсом IO-Link сигнализирует различными цветами о рабочих режимах. По желанию заказчика возможен вывод точной индикации решающих и критических состояний машины, доступной оператору машины. По цветовой шкале считываются тенденции, графики и усредненные значения физических величин.
Например, посредством SmartLight можно показывать температуру, уровень наполнения установки или положение салазок через систему измерения перемещений.

Цвета могут задаваться индивидуально и максимально гибко

SmartLight позволяет реализовать все функции, которые были доступны для оператора в предыдущих системах. Так, например, возможно отображение различных цветов в различных зонах. Для этого сигнальный индикатор может быть разделен на зоны (в количестве до 5).
Количество, величина и вид цветов и зон может подбираться индивидуально. Имеется даже возможность их изменения «на лету», во время работы машины. Эта возможность принципиально отличает новую систему от предложений, имевшихся на рынке до сегодняшнего дня. Таким образом, обеспечивается абсолютная гибкость настройки.

Простота пользования

Широкий световой спектр обеспечивается многоцветными светодиодами. Для этого стойка оснащается раздельно регулируемыми светодиодными окружностями в количестве до 20 штук. Программирование при помощи ПЛК максимально упрощено благодаря побитовой адресации адресной области IO-Link. При помощи нескольких команд можно назначить различные цвета, не внося механических изменений в светодиодные стойки.

SmartLight имеет три основных функциональных режима, предназначенных для индикации различных предупредительных и указательных сигналов. Эти режимы управляются данными процесса и реестром SPDU.

  • Сегментный режим: индикация различных цветовых сигналов в различных сегментах (до пяти сегментов)
  • Режим уровней: индикация с переходами цветов для отображения, например, уровней наполнения или температуры
  • Режим бегущих огней: автоматический бегущий огонь с регулируемым основным и фоновым цветом

Простота установки

Простота подключения и монтажа. Необходимо привернуть только четырехжильный кабель датчика. Одно это уже обеспечивает максимальную функциональность.

 

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь