Стойкие к сварочным работам датчики Faktor-1

В стальном корпусе с покрытием

На машины, работающие на технологических линиях автомобильных заводов, воздействуют брызги, образующиеся при сварке. В результате обычные датчики, устойчивые к сварочным работам, быстро выходят из строя вследствие налипания материала.

Поэтому Balluff разработал высококачественное керамическое покрытие для сенсоров стойких к сварке с опцией Factor 1. Оно предотвращает налипание сварочного грата, отличается износостойкостью и простотой очистки, так как в его основе лежит композитный материал из керамики и политетрафторэтилена. Благодаря этому срок службы датчика многократно увеличивается. Кроме того, прочный стальной корпус датчиков, устойчивых к сварочным работам, обеспечивает высокую эксплуатационную надежность.

Дополнительные преимущества

  • Высокая надежность системы, даже в условиях прямого контакта с объектом
  • Корпус и маркировка датчика оптимизированы для автомобильной промышленности
  • Датчики прекрасно подходят для систем с переменными распознаваемыми объектами (сталь, алюминий, медноцинковый сплав и медь)
  • Датчики Steelface 20 x 32 мм: высококачественное керамическое покрытие, стойкое к брызгам при сварке
  • Простота монтажа и интеграции благодаря компактной конструкции

Области применения

  • Сварочные установки
  • Производство облегченных конструкций
  • Автомобильная промышленность
  • Подъемно-транспортное оборудование
  • Погрузочно-разгрузочное оборудование
  • Монтаж
  • Специальное машиностроение

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь