Двусторонняя система BIC Q40 передает данные в обоих направлениях

Индуктивные элементы связи для двусторонней передачи энергии и данных

Бесконтактная передача

Индуктивные элементы связи позволяют обойтись без механических штекерных контактов. Ведь индуктивные элементы связи позволяют передавать энергию и данные бесконтактным путем через воздушный зазор. При этом данные могут передаваться даже в обоих направлениях при условии использования новой двусторонней системы связи в корпусе 40×40-Unicompact с интерфейсом IO-Link.

Неизнашиваемое соединение повышает доступность машин

Неизнашиваемое надежное соединение увеличивает период доступности машины и сокращает длительность простоев. В результате повышается производительность.

Plug-and-Play

Бесконтактная передача данных по стандарту IO-Link отличается прозрачностью. Это означает, что система BIC работает «невидимо» и может осуществлять соединение между ведущим и ведомым устройством без параметрирования посредством Plug-and-Play.

Независимо от версии IO-Link система обладает полноценным интерфейсом IO-Link. События, параметры и данные процесса непосредственно передаются между ведущим и ведомым устройствами.

Механически разделены, но электрически соединены:
двусторонняя BIC – бесконтактный интерфейс IO-Link

  • одновременное управление исполнительными элементами и сбор сигналов датчиков
  • возможность включения и выключения AUX-Power для исполнительных элементов
  • простейшая установка методом Plug-and-Play
  • функциональность IO-Link до уровня устройств
  • гибкая длина данных процесса

Основные области применения

  • Круглые делительные столы (в монтажных и инструментальных станках)
  • Устройства для зажима изделий (например, инструментальные патроны в устройствах для точечной сварки)
  • Машины со сменными инструментами (прессы, автоматы для литья под давлением)

Пример применения

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь