Система идентификации для больших объемов данных и высоких скоростей

До 8 портов, скорость которых превышает стандарт ISO 15693

Для сохранения конкурентоспособности сборочных линий необходима быстрая и бесконтактная передача данных при помощи промышленных средств радиочастотной идентификации. Новая система идентификации Balluff предоставляет эту функциональность в необходимом объеме: наличие до 8 портов, скорость которых превышает стандарт ISO 15693.

Носители информации с исключительно большим объемом памяти и наивысшей скоростью записи/считывания, а также мощный блок обработки результатов BIS V обеспечивают превосходную производительность: можно снизить тактовую частоту и повысить скорость выдачи.

Вся информация предоставляется в режиме реального времени. Децентрализованное хранение данных гарантирует максимальную безопасность.

Ваши преимущества

  • большой объем памяти до 128 кБайт
  • очень быстрая передача данных между устройством записи/считывания и носителем информации
  • прочные и компактные компоненты с высокой степенью защиты (до IP 68)
  • носители информации с технологией FRAM, не требующие технического обслуживания и аккумуляторов и характеризующиеся практически неограниченным количеством циклов записи/считывания
  • максимальная нечувствительность линий передачи данных к помехам и высокая безопасность данных
  • потенциальная экономия благодаря подключению до 4 головок записи/считывания к одному блоку обработки результатов
  • комбинация средств радиочастотной идентификации и датчиков при помощи встроенного ведущего устройства IO-Link
  • децентрализованное хранение данных гарантирует максимальную безопасность

Силовой агрегат

  • Круглые делительные столы (в монтажных и инструментальных станках)
  • Устройства для зажима изделий (например, инструментальные патроны в устройствах для точечной сварки)
  • Машины со сменными инструментами (прессы, автоматы для литья под давлением)

Пример применения

Силовой агрегат

При монтаже двигателей, редукторов и компонентов шасси требуется максимальная быстрота, безопасность данных и прозрачность. Все это предоставляет система идентификации Balluff. Она обрабатывает огромные объемы данных с максимальной скоростью.

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь