Магнитная система для измерения линейных и угловых перемещений BML­S1G

Абсолютная точность. Для длинных измерительных участков

Высокая точность на длинных измерительных участках

Система измерения перемещений BML-S1G, закодированная на абсолютные значения, имеет высокое разрешение 1, 2, 5 или 10 мкм на больших измерительных участках длиной до 48 м. Кроме того, система имеет корпус малого типоразмера.

Защита от электромагнитных воздействий

Прочный металлический корпус с дном из нержавеющей стали защищает систему от электромагнитных воздействий. Он гарантирует надежную работу даже в сильно загрязненной среде.

Простота установки и монтажа

Благодаря абсолютной кодировке значение положения выдается сразу после включения. Монтажные допуски и светодиоды обратной связи максимально упрощают установку и монтаж.

Функция диагностики

Функция диагностики позволяет быстро определить неисправность и, тем самым, сократить длительность простоя оборудования при возникновении неисправностей.

Ваши преимущества

  • абсолютная система измерения для длинных участков длиной до 48 м
  • простота установки благодаря многоцветным светодиодам и большим монтажным допускам
  • интерфейс BISS-C или SSI
  • высокие точность системы и разрешение
  • прочный металлический корпус с дном из нержавеющей стали

Типичные области применения

Предоставление информации о положении движущихся линейных осей.
Надежное позиционирование водоструйного резака по всем осям на большом протяжении.
Точная разметка отверстий и разрезов в обрабатывающих центрах для дерева и алюминия.

Пример применения

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь