Новыемодули для промышленных шин с интерфейсом IO-Link

Devicenet и EtherCAT

Чтобы пользователи могли подобрать оптимальные сетевые компоненты, компания Balluff предлагает целый спектр производительного сетевого оборудования, который удовлетворит любым требованиям, относящимся к оборудованию вне распределительных шкафов. Подходящие компоненты можно легко комбинировать между собой независимо от производителя управляющего оборудования.

Полная функциональность IO-Link

Новые модули Devicenet и EtherCAT с интерфейсом IO-Link способствуют оптимальной работе. Все преимущества производительных стандартов обмена данными действительны вплоть до самого нижнего уровня. Это не только обеспечивает гибкость установки, но и упрощает электрический монтаж, обеспечивает всеобъемлющую диагностику и централизованное задание параметров. Это позволяет надёжнее предотвращать отказы системы и быстрее вводить оборудование в строй в случае отказов. Пользователи сберегают время, снижают расходы и улучшают качество процесса, используя интеллектуальную технику соединений.

Ведущее устройство Devicenet с четырьмя портами IO-Link и дисплеем

Ведущие устройства Devicenet имеют четыре ведущих порта IO-Link, которые могут настраиваться полностью независимо друг от друга. Таким образом, доступно четыре дополнительных свободно конфигурируемых стандартных порта ввода/вывода, которые предоставляют еще восемь входов/выходов для стандартных датчиков и исполнительных элементов.

Модули Balluff Devicenet содержат дисплей, повышающий дружественность интерфейса. Дисплей позволяет задавать номера станций и вызывать функции модуля, например, состояние аппаратного и программного обеспечения. При этом повышается безопасность и упрощается техническое обслуживание.

Модуль EtherCAT с восемью портами IO-Link, встроенным дисплеем и веб-сервером

Восемь портов IO-Link нового модуля EtherCAT также могут настраиваться полностью независимо друг от друга. Их также можно свободно конфигурировать в качестве стандартных портов ввода/вывода. Таким образом, они могут образовывать восемь дополнительных входов/выходов для стандартных датчиков и исполнительных элементов.

Аналогично всем модулям Balluff на базе Ethernet, модуль EtherCAT содержит встроенный веб-сервер и встроенный дисплей, которые позволяют быстро проводить диагностику без помощи дополнительного аппаратного или программного обеспечения. Просто запустите Internet Explorer и подключитесь. Состояние модуля будет показано сразу.

Еще проще, чем классическая промышленная шина

  • автоматическое присвоение адреса
  • без настройки сети
  • встроенная функция диагностики с локализацией ошибок
  • не требуется конфигурирование коммутатора и сложная работа с MAC- или IP-адресами

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь