Компактные датчики давления в прочном корпусе из нержавеющей стали

Установка на месте действия

Компактные датчики давления Balluff гарантируют постоянное и надежное измерение давления Датчики, помещенные в прочные корпуса из нержавеющей стали, отличаются надежностью и способностью работать в широком температурном диапазоне от –40 до 125 °C. Это способствует повышению эксплуатационной надежности и увеличению срока службы вашей установки.

Компактная конструкция занимает мало места и может устанавливаться непосредственно на месте действия. Компактный датчик давления гарантирует быстрое получение точных результатов. При этом снижаются расходы, так как можно сократить затратный механический монтаж гидравлических трубопроводов.
Датчики давления Balluff отличаются превосходным соотношением цена-качество. Они универсальны и способны решать самые разнообразные задачи в автоматизированном производстве.

Области применения

  • Станки
  • Гидравлическая и пневматическая система
  • Насосы и компрессоры

Преимущества

  • широкий температурный диапазон
  • прочный металлический корпус
  • большой ассортимент

Одиннадцать различных диапазонов давления, выходы по напряжению или току и различные системные подключения позволяют вам выбрать подходящий датчик для своего приложения.

Пример применения

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь