Обучаемые индуктивные датчики BES

Легко настраиваются по IO-Link

Оптимальное расстояние до объекта

Новые индуктивные датчики BES с регулируемой дальностью срабатывания содержат интерфейс IO-Link-Komfort. Таким образом, датчик во время параметрирования по интерфейсу IO-Link проверяет, находится ли он на правильном расстоянии от определяемого объекта. В результате предотвращаются повреждения, которые могли бы быть вызваны слишком близко расположенными объектами.

Допустимый рабочий диапазон

Кроме того, контролируется соблюдение допустимого рабочего диапазона. Тем самым гарантируется, что датчик будет настроен исключительно на безопасный рабочий диапазон. При этом надежно предотвращается повреждение датчика или машины.

Области применения

Перед этим датчиком открываются совершенно новые области применения. Например, можно оптимизировать движение делительно-поворотных столов или расположить датчики при линейном перемещении на мишенях, приближающихся со стороны к диапазону распознавания.

SIO-режим

После успешного IO-Link-параметрирования датчик можно перевести в SIO-режим, после чего он будет работать как обычный стандартный датчик.

Исполнение

Обучаемый индуктивный датчик BES доступен в исполнении M12x1 (код для заказа: BES04FK, тип: BES M12MI-PSIC20C-S04G). Его дальность срабатывания составляет 0,5…2 мм.

Ваши преимущества

  • Серийное производство машин благодаря надежному монтажу и последующему IO-Link-параметрированию
  • Дистанционный контроль по значению расстояния через IO-Link
  • Контроль монтажа за счет контроля установочного диапазона
  • Снижение повреждений датчиков и машин
  • недорогой 3-жильный стандартный кабель

Пример применения

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь