Компактные емкостные мини-датчики BCS с блоками обработки результатов IO-Link

Идеальны при недостатке пространства

Емкостные мини-датчики благодаря своим компактным размерам могут применяться даже в условиях ограниченного пространства. Их балансировка удобно выполняется при помощи блока обработки результатов. Доступны новые компактные блоки Komfort- а также блоки обработки результатов IO-Link для монтажа на DIN-рейку.

Многочисленные преимущества

  • Выбор исходной функции: PNP/NPN/замыкающий контакт/размыкающий контакт …
  • ... аналоговые 0…10 В или 4…20 мA
  • Светодиодный дисплей
  • обучаемая и настраиваемая точка переключения
  • динамическое опознавание объектов
  • свободно выбираемая задержка
  • двухточечная регулировка посредством настраиваемого гистерезиса
  • контроль входа датчика
  • полный доступ через IO-Link ко всем функциям
  • Исполнение Pigtail и кабельное исполнение

Варианты исполнения

Более 30 различных емкостных мини-датчиков BCS включают очень компактные варианты диаметром от 4 мм и дисковые варианты. Кроме того, имеется возможность подключения любых пассивных щупов датчиков для высоких температур и / или высокого давления. Таким образом, Balluff первым в мире предложил полную серию емкостных датчиков IO-Link.

Пример применения

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь